Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1288 - Botones con forma de seta con rosca interior
Lista de materiales
K1288.3308
BESTKIPP
Referencia
K1288.3308
MATERIAL
Material
Acero de corte fácil
D
Rosca
M8 mm
D1
Diámetro
33 mm
D2
Diámetro
18 mm
H
Altura
29 mm
T
Profundidad
12.0 mm
GEW
Poids
0.0240 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319251
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D